Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) |
漏电感 (µH) 5 |
匝数比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | |||||
MSD1583-105KED | 1000 | 2.2 | 2.4 | 500 | 2.0 | 1 : 1 |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | 耦合系数 |
漏电感 (µH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 两个绕组 7 | 一个绕组 8 | |||||
MSD1583-105KED | 1000 | 2.2 | 2.4 | 1600 | >0.99 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.42 | 0.60 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 8,6 | 0,5 |