Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) |
漏电感 (nH) 5 |
匝数比 |
---|---|---|---|---|---|
MSD1260-223MLD | 22 | 0.12 | 500 | 680 | 1 : 1 |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 耦合系数 |
漏电感 (nH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两个绕组 7 | 一个绕组 8 | |||||||
MSD1260-223MLD | 22 | 0.12 | 15.0 | 0.98 | 680 | 5.0 | 1.8 | 2.5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,9 | 0,5 |