Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) 4 |
漏电感 (nH) 6 |
匝数比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | |||||
LPD8035V-822MRC | 8.2 | 0.16 | 0.19 | 1500 | 210 | 1 : 1 |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 5 | 耦合系数 |
漏电感 (nH) 6 |
Isat (A) 7 | Irms (A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 两个绕组 8 | 一个绕组 9 | ||||||
LPD8035V-822MRC | 8.2 | 0.16 | 0.19 | 31.1 | 0.97 | 210 | 2.0 | 0.95 | 1.4 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3,68 | 0,35 |