Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (nH)
2
(公差: ±30%) |
DCR max (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) |
漏电感 (nH) 5 |
匝数比 |
---|---|---|---|---|---|
LPD4012-331NRC | 330 | 0.042 | 100 | 60 | 1 : 1 |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (nH)
2
(公差: ±30%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 耦合系数 |
漏电感 (nH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 两个绕组 7 | 一个绕组 8 | ||||||
LPD4012-331NRC | 330 | 0.042 | 255 | 0.94 | 60 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 1.9 | 2.7 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,45 | 0,25 |