产品系列 | 电感 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LPD3015 | 390 nH — 330 µH | 3.08 | 3.08 | 1.4 | 查看系列 |
![]() |
LPD4012 | 330 nH — 330 µH | 4.02 | 4.02 | 1.2 | 查看系列 |
![]() |
LPD5010 | 680 nH — 220 µH | 4.8 | 4.8 | 0.9 | 查看系列 |
![]() |
LPD5030 | 570 nH — 1000 µH | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 查看系列 |
![]() |
MA5401 | 220 µH | 4.8 | 4.8 | 3.0 | 查看系列 |
![]() |
LPD6235 | 6.8 µH — 2000 µH | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 查看系列 |