无论是与低直流电阻还是与高直流电阻薄片铁氧体珠相比,线艺的线绕铁氧体珠具有卓越的宽带性能。
图1 比较线艺0402DF-12线绕铁氧体珠与最低直流电阻0402尺寸薄片铁氧体珠。0402DF在整个频率范围内有更高的阻抗,在100 MHz及更高频率具有更好的滤波效果。
图2 比较线艺0402DF-12线绕铁氧体珠与典型的高直流电阻薄片铁氧体珠。0402DF保持相同的高频衰减,同时具有更高的额定电流,以及更好的直流电阻(40%)。
产品系列 | 电感 | 特点 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0201AF | 33 nH — 200 nH | 查看系列 | |
![]() |
026011F | 27 nH — 560 nH | 查看系列 |
产品系列 | 电感 | 特点 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0402FL | 20 nH — 560 nH | 查看系列 | |
![]() |
0402DF | 20 nH — 3.3 µH | 查看系列 | |
![]() |
0402AF | 20 nH — 560 nH | 查看系列 |
产品系列 | 电感 | 特点 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0603AF | 15 nH — 10 µH | 查看系列 | |
![]() |
0603LS | 47 nH — 22 µH | 查看系列 |
产品系列 | 电感 | 特点 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0805PB | 100 nH — 3.6 µH | 查看系列 | |
![]() |
0805AF | 110 nH — 22 µH | 查看系列 | |
![]() |
0805RB | 190 nH — 2.9 µH | 查看系列 | |
![]() |
0805LS | 78 nH — 27 µH | 查看系列 |
产品系列 | 电感 | 特点 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1008AF | 900 nH — 10 µH | 查看系列 | |
![]() |
1008LS | 1.0 µH — 100 µH | 查看系列 |
产品系列 | 电感 | 特点 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1812FS | 1.0 µH — 1000 µH | 查看系列 | |
![]() |
1812LS | 12 µH — 1000 µH | 查看系列 |