套件 | 电感值 | 价格 |
---|---|---|
P402 | 8 (1 - 2 of each) | $100.00 |
Electrical specifications at 25°C.
零件号 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
最小 电感 (mH) 1 |
Irms (mA) 2 | DCR max (Ω) 3 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6252-AL | 2 | 700.8 @ 0.21 MHz | 10.5 | 300 | 2.1 | 2500 |