H7012-AL

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:

很抱歉,目前我们的网上商店不提供所选元件。

请点击“请求报价”联系支持部门,以获取自定义报价或了解更多信息。

. 现货,可今天发货.
索取样品:
设计套件:
套件 电感值 价格
P402 8 (1 - 2 of each) $100.00

规格

Electrical specifications at 25°C.

H70xx Series

零件号 线组数 最小
电感 (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 隔离
电压 (Vrms) 3
H7012-AL 2 24 1.5 0.47 3750
注释
  1. Inductance is minimum per winding, tested at 0.1 Vrms, 20 kHz.
  2. DCR is maximum per winding measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. 3750 Vrms, one minute isolation between windings.

端子:

  • Tin-silver over tin over copper.
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +85°C
储存温度范围:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

原理图

comohis.gif

物理特性

F55XX Series

comohi3d.gif

 

H70XX Series

h70xxd.gif

 

一般规格

重量:
F55XX Series: 51.3 – 56.7 g
包装:

F55XX Series: 25 parts per tray
H70XX Series: 36 parts per tray

相关产品

相关产品系列