E3490-AL

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:
计数 单价
1 $8.18
50 $7.01
100 $5.61
250 $4.48
500 $3.91
1000 $3.04
2500 $2.61
5000 $2.39

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.
索取样品:
设计套件:
套件 电感值 价格
P402 8 (1 - 2 of each) $100.00

规格

Electrical specifications at 25°C.

Standard Inductance Series

零件号 线组数 最小
电感 (mH) 1
Irms (mA) DCR max (Ω) 2 隔离
电压 (Vrms)
E3490-AL 2 9.9 500 0.980 3750
注释
  1. Inductance per section. Typical values are approximately 30% higher than published minimums.
  2. DCR is maximum per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

端子:

  • Tin-silver over tin over copper.
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +85°C
储存温度范围:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

原理图

comoees.gif

物理特性

Standard Inductance Series

comoeeld.gif
 

 

High Inductance Series

comoeehd.gif

典型应用

comoeea.gif

一般规格

重量:
19 – 33.8 g

相关产品

相关产品系列