Electrical specifications at 25°C.
零件号 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
最小 电感 (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU9S-153R15BL | 2 | 106 @ 200 kHz | 15 | 0.15 | 5.0 | 1000 |