Electrical specifications at 25°C.
零件号 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
最小 电感 (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU9HS-7020R3BL | 2 | 61.9 @ 380 kHz | 7.0 | 0.30 | 2.5 | 1000 |