Electrical specifications at 25°C.
零件号 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
典型电感 1 | Irms (A) 2 | DCR max (Ω) 3 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
共模 (mH) | 差模 (µH) | ||||||
P3717-AL | 2 | 597.7 @ 0.19 MHz | 25 | 1000 | 3.0 | 0.30 | 1500 |
Q4007-AL | 2 | 301.9 @ 0.65 MHz | 4.5 | 150 | 5.0 | 0.06 | 1500 |
Q4018-AL | 2 | 43.3 @ 1.2 MHz | 1.5 | 35 | 10.0 | 0.02 | 1500 |