Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
截止 频率 (GHz) 2 |
共模 典型衰减 (dB) |
最小 电感 (nH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 MHz | 500 MHz | 1 GHz | ||||||||
0603USB-601MLC | 2 | 0.18 @ 3.0 GHz | 3.4 | 3.00 | 6.88 | 13.27 | 37 | 500 | 0.109 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,14 | 0,23 |