Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
截止 频率 (MHz) 2 |
最小 电感 (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD7342-184MLC | 2 | 141.50 @ 4.6 MHz | 20.0 | 144 | 0.32 | 1.520 | 200 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T |
|
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,9 | 0,4 |