Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
截止 频率 (MHz) 2 |
最小 电感 (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD1048-104MED | 2 | 58.3 @ 7.4 MHz | 19.0 | 80 | 0.85 | 0.387 | 200 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
800 | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 5,1 | 0,35 |