Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
截止 频率 (MHz) 2 |
最小 电感 (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD1048-222NED | 2 | 3.5 @ 71.0 MHz | 200 | 1.5 | 2.4 | 0.019 | 200 |
MSD1048-103MED | 2 | 10.1 @ 27.0 MHz | 97.0 | 8.0 | 1.5 | 0.053 | 200 |
MSD1048-223MED | 2 | 17.0 @ 17.0 MHz | 44.0 | 18 | 1.3 | 0.098 | 200 |
MSD1048-473MED | 2 | 32.4 @ 12.0 MHz | 29.0 | 38 | 1.1 | 0.208 | 200 |
MSD1048-683MED | 2 | 52.2 @ 9.3 MHz | 38.0 | 54 | 1.0 | 0.297 | 200 |
MSD1048-104MED | 2 | 58.3 @ 7.4 MHz | 19.0 | 80 | 0.85 | 0.387 | 200 |
MSD1048-224KED | 2 | 87.9 @ 5.0 MHz | 16.0 | 198 | 0.62 | 0.840 | 200 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
800 | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 5,1 | 0,35 |