Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
截止 频率 (MHz) 2 |
最小 电感 (µH) 3 |
Irms (mA) | DCR max (mΩ) 4 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2022-ALC | 2 | 38.3 @ 120 MHz | 170 | 3.8 | 500 | 800 | 50 |
A max | B max | C max | D ref | E ref | F ref | G min | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2022-AL | 0.195 | 0.150 | 0.135 | 0.070 | 0.100 | 0.178 | 0.04 | 0.03 |
4,95 | 3,81 | 3,43 | 1,78 | 2,54 | 4,52 | 1,02 | 0,76 | |
M2022-ALPL | 0.195 | 0.150 | 0.079 | 0.070 | 0.100 | 0.178 | 0.04 | 0.03 |
4,95 | 3,81 | 2,01 | 1,78 | 2,54 | 4,52 | 1,02 | 0,76 | |
M2022-ASL | 0.231 | 0.196 | 0.150 | 0.107 | 0.100 | 0.178 | 0.04 | 0.03 |
5,87 | 4,98 | 3,81 | 2,72 | 2,54 | 4,52 | 1,02 | 0,76 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
M2022-AL | 600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,7 | 0,3 | |
M2022-ALPL | 600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 0,3 | |
M2022-ASL | 600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,94 | 0,25 |