Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
截止 频率 (MHz) 2 |
最小 电感 (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPD3015-561MRC | 2 | 1.44 @ 240 MHz | 540 | 0.45 | 1.37 | 0.079 | 100 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,65 | 0,26 |