Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
截止 频率 (MHz) 2 |
最小 电感 (µH) 3 |
Irms (mA) | DCR max (mΩ) 4 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLF 2000L | 2 | 2.03 @ 14 MHz | 660 | 28 | 100 | 100 | 300 |
Part Number | Weight typ (g) | Packaging |
---|---|---|
DLF 2000L | 0.74 | 75 per tube |
DLF 2000CL | 1.32 | 64 per tube |
DLF 2500L | 0.78 | 75 per tube |
DLF 2500CL | 1.36 | 64 per tube |
DLF 3000L | 0.83 | 75 per tube |
DLF 3000CL | 1.41 | 64 per tube |
DLF 3500L | 0.91 | 75 per tube |
DLF 4000L | 0.95 | 55 per tube |
DLF 4500L | 1.09 | 55 per tube |
DLF 8000L | 1.56 | 27 per tube |
DLF 8000CL | 2.7 | 25 per tube |
DLF 8500L | 2.22 | 27 per tube |
DLF 8500CL | 3.36 | 25 per tube |