Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
截止 频率 (MHz) 2 |
最小 电感 (mH) 3 |
最大 漏电感 (µH) |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFT7160-513SLC | 2 | 3.97 @ 69.0 MHz | 25.0 | 0.036 | 1.690 | 700 | 0.300 | 250 |
DFT7160-513BLC | 2 | 4.00 @ 55.0 MHz | 570 | 0.036 | 0.091 | 700 | 0.300 | 250 |
DFT7160-474BLC | 2 | 2.42 @ 7.5 MHz | 410 | 0.33 | 0.085 | 1000 | 0.210 | 250 |
DFT7160-105BLC | 2 | 3.12 @ 6.0 MHz | 420 | 0.70 | 0.104 | 900 | 0.210 | 250 |
DFT7160-225BLC | 2 | 6.66 @ 4.7 MHz | 670 | 1.5 | 0.156 | 600 | 0.500 | 250 |
DFT7160-475BLC | 2 | 13.5 @ 3.0 MHz | 440 | 3.3 | 0.260 | 500 | 0.600 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 20,4 | 14,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,8 | 0,4 |