Close up of C398

C398 Transformers Designer's Kit

Transformers

Designer's Kit, PoE300 transformers, RoHS
  • 输出电压: 3.3 V - 24 V
  • 应用: Flyback, 30 W
  • 感值数目: 5 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
立即购买:
计数 单价
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C398的套件内容 添补

5 (3 of each)

POE300 Flyback Transformers  for PoE Plus Applications

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) DCR max (Ω) 输入电压 (V) 隔离
电压 (V)
POE300F-33LD 3 42 10 0.070 36 - 72 1500
POE300F-50LD 3 42 10 0.069 36 - 72 1500
POE300F-12LD 3 42 10 0.061 36 - 72 1500
POE300F-19LD 3 42 10 0.060 36 - 72 1500
POE300F-24LD 3 42 10 0.060 36 - 72 1500