Close up of C395

C395

PoE EP Transformers

Designer's Kit, PoE EP transformers, RoHS
  • 输出电压: 1.8 V - 12 V
  • 应用: 3, 7 and 13 W
  • 感值数目: 9 (2 of each)
  • 包装: Acrylic Case
立即购买:
计数 单价
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C395的套件内容 添补

9 (2 of each)

POExxP Flyback Transformers  for Power over Ethernet

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) DCR max (Ω) 输入电压 (V) 隔离
电压 (V)
POE30P-33LD 2 310 10 1.0 36 - 72 1500
POE30P-50LD 2 310 10 1.0 36 - 72 1500
POE30P-12LD 2 310 10 1.0 36 - 72 1500
POE70P-33LD 2 155 10 0.41 36 - 72 1500
POE70P-50LD 2 155 10 0.41 36 - 72 1500
POE70P-12LD 2 155 10 0.41 36 - 72 1500
POE13P-33LD 2 127 10 0.26 36 - 72 1500
POE13P-50LD 2 127 10 0.22 36 - 72 1500
POE13P-12LD 2 127 10 0.20 36 - 72 1500