产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | DCR max (Ω) | 隔离 电压 (V) |
---|---|---|---|---|
CST1-020LC | 2 | 81 | 0.0007 | 500 |
CST2-020LC | 2 | 81 | 0.0007 | 500 |
CST1-030LC | 2 | 180 | 0.0007 | 500 |
CST2-030LC | 2 | 180 | 0.0007 | 500 |
CST1-040LC | 2 | 320 | 0.0007 | 500 |
CST2-040LC | 2 | 320 | 0.0007 | 500 |
CST1-050LC | 2 | 500 | 0.0007 | 500 |
CST2-050LC | 2 | 500 | 0.0007 | 500 |
CST1-060LC | 2 | 730 | 0.0007 | 500 |
CST2-060LC | 2 | 730 | 0.0007 | 500 |
CST1-070LC | 2 | 980 | 0.0007 | 500 |
CST2-070LC | 2 | 980 | 0.0007 | 500 |
CST1-100LC | 2 | 2000 | 0.0007 | 500 |
CST2-100LC | 2 | 2000 | 0.0007 | 500 |
CST1-125LC | 2 | 3000 | 0.0007 | 500 |
CST2-125LC | 2 | 3000 | 0.0007 | 500 |