Close up of C372

C372

PoE Transformers

Designer's Kit, PoE transformers, RoHS
  • 输出电压: 1.8 V - 12 V
  • 应用: 6 and 13 W
  • 感值数目: 10 (2 of each)
  • 包装: Acrylic Case
立即购买:
计数 单价
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C372的套件内容 添补

10 (2 of each)

Flyback Transformers  for Power over Ethernet

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) DCR max (Ω) 输入电压 (V) 隔离
电压 (V)
POE13F-18LD 2 45 10 0.20 36 - 72 1500
POE13F-25LD 2 35 10 0.095 36 - 72 1500
POE13F-33LD 2 40 10 0.14 36 - 72 1500
POE13F-50LD 2 40 10 0.13 36 - 72 1500
POE13F-12LD 2 35 10 0.095 36 - 72 1500
POE60F-18LD 2 75 10 0.20 36 - 72 1500
POE60F-25LD 2 55 10 0.095 36 - 72 1500
POE60F-33LD 2 65 10 0.14 36 - 72 1500
POE60F-50LD 2 60 10 0.13 36 - 72 1500
POE60F-12LD 2 55 10 0.095 36 - 72 1500