产品 | 包含数量 | 电感 (nH) | 公差 (%) | SRF (GHz) | DCR (mΩ) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1512SP-2N5K1EC | 10 | 2.5 | 10 | 14.0 | 1.0 | 11.1 |
1512SP-2N7K1EC | 10 | 2.7 | 10 | 14.0 | 3.0 | 8.4 |
1512SP-4N7G2EC | 10 | 4.7 | 2 | 18.0 | 2.0 | 9.4 |
1512SP-5N6G2EC | 10 | 5.6 | 2 | 18.0 | 3.2 | 6.6 |
1512SP-6N8G3EC | 10 | 6.8 | 2 | 6.4 | 2.1 | 9.8 |
1512SP-8N2G3EC | 10 | 8.2 | 2 | 7.2 | 2.9 | 7.4 |
1512SP-10NG4EC | 10 | 10 | 2 | 3.4 | 2.5 | 9.2 |
2712SP-10NG4EC | 10 | 10 | 2 | 6.6 | 3.1 | 10.3 |
1512SP-12NG4EC | 10 | 12 | 2 | 4.1 | 3.5 | 8.0 |
2712SP-12NG5EC | 10 | 12 | 2 | 5.8 | 3.4 | 7.8 |
1512SP-15NG4EC | 10 | 15 | 2 | 4.5 | 5.0 | 5.9 |
2712SP-15NG6EC | 10 | 15 | 2 | 4.9 | 3.3 | 8.2 |
1512SP-18NG4EC | 10 | 18 | 2 | 5.2 | 9.3 | 3.7 |
2712SP-18NG7EC | 10 | 18 | 2 | 3.9 | 3.5 | 7.9 |
1512SP-22NG5EC | 10 | 22 | 2 | 3.1 | 5.3 | 5.2 |
2712SP-22NG7EC | 10 | 22 | 2 | 3.9 | 4.5 | 7.0 |
1512SP-27NG5EC | 10 | 27 | 2 | 4.2 | 10.6 | 3.5 |
2712SP-27NG8EC | 10 | 27 | 2 | 3.1 | 5.0 | 6.6 |
1512SP-33NG6EC | 10 | 33 | 2 | 2.8 | 8.6 | 3.9 |
2712SP-33NG8EC | 10 | 33 | 2 | 3.3 | 7.4 | 5.1 |
2712SP-39NG9EC | 10 | 39 | 2 | 2.7 | 6.8 | 4.6 |
1512SP-43NG7EC | 10 | 43 | 2 | 2.1 | 10.6 | 4.3 |
2712SP-47NG0EC | 10 | 47 | 2 | 2.4 | 8.0 | 4.8 |
1512SP-51NG7EC | 10 | 51 | 2 | 2.1 | 14.5 | 2.7 |
2712SP-51NG0EC | 10 | 51 | 2 | 2.4 | 9.3 | 4.1 |
2712SP-56NG0EC | 10 | 56 | 2 | 2.6 | 15.5 | 2.9 |
1512SP-62NG8EC | 10 | 62 | 2 | 1.8 | 15.5 | 2.7 |
2712SP-68NG1EC | 10 | 68 | 2 | 2.3 | 16.0 | 3.1 |
2712SP-82NG3EC | 10 | 82 | 2 | 1.9 | 14.7 | 2.8 |
2712SP-101G4EC | 10 | 100 | 2 | 1.8 | 19.0 | 2.3 |
2712SP-121G4EC | 10 | 120 | 2 | 1.6 | 26.5 | 2.3 |
2712SP-151G6EC | 10 | 150 | 2 | 1.4 | 29.0 | 2.2 |