产品 | 包含数量 | 电感 (nH) | 公差 (%) | SRF (GHz) | DCR (mΩ) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1512SP-2N5K1EC | 10 | 2.5 | 10 | 14.0 | 1.0 | 11.1 |
1512SP-2N7K1EC | 10 | 2.7 | 10 | 14.0 | 3.0 | 8.4 |
1512SP-4N7J2EC | 10 | 4.7 | 5 | 18.0 | 2.0 | 9.4 |
1512SP-5N6J2EC | 10 | 5.6 | 5 | 18.0 | 3.2 | 6.6 |
1512SP-6N8J3EC | 10 | 6.8 | 5 | 6.4 | 2.1 | 9.8 |
1512SP-8N2J3EC | 10 | 8.2 | 5 | 7.2 | 2.9 | 7.4 |
1512SP-10NJ4EC | 10 | 10 | 5 | 3.4 | 2.5 | 9.2 |
2712SP-10NJ4EC | 10 | 10 | 5 | 6.6 | 3.1 | 10.3 |
1512SP-12NJ4EC | 10 | 12 | 5 | 4.1 | 3.5 | 8.0 |
2712SP-12NJ5EC | 10 | 12 | 5 | 5.8 | 3.4 | 7.8 |
1512SP-15NJ4EC | 10 | 15 | 5 | 4.5 | 5.0 | 5.9 |
2712SP-15NJ6EC | 10 | 15 | 5 | 4.9 | 3.3 | 8.2 |
1512SP-18NJ4EC | 10 | 18 | 5 | 5.2 | 9.3 | 3.7 |
2712SP-18NJ7EC | 10 | 18 | 5 | 3.9 | 3.5 | 7.9 |
1512SP-22NJ5EC | 10 | 22 | 5 | 3.1 | 5.3 | 5.2 |
2712SP-22NJ7EC | 10 | 22 | 5 | 3.9 | 4.5 | 7.0 |
1512SP-27NJ5EC | 10 | 27 | 5 | 4.2 | 10.6 | 3.5 |
2712SP-27NJ8EC | 10 | 27 | 5 | 3.1 | 5.0 | 6.6 |
1512SP-33NJ6EC | 10 | 33 | 5 | 2.8 | 8.6 | 3.9 |
2712SP-33NJ8EC | 10 | 33 | 5 | 3.3 | 7.4 | 5.1 |
2712SP-39NJ9EC | 10 | 39 | 5 | 2.7 | 6.8 | 4.6 |
1512SP-43NJ7EC | 10 | 43 | 5 | 2.1 | 10.6 | 4.3 |
2712SP-47NJ0EC | 10 | 47 | 5 | 2.4 | 8.0 | 4.8 |
1512SP-51NJ7EC | 10 | 51 | 5 | 2.1 | 14.5 | 2.7 |
2712SP-51NJ0EC | 10 | 51 | 5 | 2.4 | 9.3 | 4.1 |
2712SP-56NJ0EC | 10 | 56 | 5 | 2.6 | 15.5 | 2.9 |
1512SP-62NJ8EC | 10 | 62 | 5 | 1.8 | 15.5 | 2.7 |
2712SP-68NJ1EC | 10 | 68 | 5 | 2.3 | 16.0 | 3.1 |
2712SP-82NJ3EC | 10 | 82 | 5 | 1.9 | 14.7 | 2.8 |
2712SP-101J4EC | 10 | 100 | 5 | 1.8 | 19.0 | 2.3 |