产品 | 包含数量 | 电感 (nH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | DCR (mΩ) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
0805HP-2N6XJRC | 10 | 2.6 | 5 | 9500 | 14.5 | 2.0 |
0805HP-6N2XJRC | 10 | 6.2 | 5 | 7200 | 27.2 | 1.5 |
0805HP-6N8XJRC | 10 | 6.8 | 5 | 6000 | 66.0 | 1.3 |
0805HP-11NXGRC | 10 | 11 | 2 | 4750 | 39.0 | 1.6 |
0805HP-12NXGRC | 10 | 12 | 2 | 4425 | 39.0 | 1.4 |
0805HP-13NXGRC | 10 | 13 | 2 | 4100 | 39.0 | 1.4 |
0805HP-15NXGRC | 10 | 15 | 2 | 3100 | 66.0 | 1.4 |
0805HP-18NXGRC | 10 | 18 | 2 | 3650 | 50.0 | 1.2 |
0805HP-27NXGRC | 10 | 27 | 2 | 2830 | 82.8 | 1.2 |
0805HP-33NXGRC | 10 | 33 | 2 | 2410 | 87.0 | 1.1 |
0805HP-47NXGRC | 10 | 47 | 2 | 2170 | 93.0 | 1.0 |
0805HP-50NXGRC | 10 | 50 | 2 | 2010 | 124 | 1.0 |
0805HP-56NXGRC | 10 | 56 | 2 | 1815 | 122 | 0.95 |
0805HP-62NXGRC | 10 | 62 | 2 | 1820 | 144 | 0.90 |
0805HP-75NXGRC | 10 | 75 | 2 | 1685 | 162 | 0.85 |
0805HP-82NXGRC | 10 | 82 | 2 | 1525 | 168 | 0.82 |
0805HP-101XGRC | 10 | 100 | 2 | 1400 | 220 | 0.72 |
0805HP-121XGRC | 10 | 120 | 2 | 1265 | 293 | 0.62 |
0805HP-151XGRC | 10 | 150 | 2 | 1150 | 288 | 0.60 |
0805HP-181XGRC | 10 | 180 | 2 | 1025 | 374 | 0.54 |
0805HP-201XGRC | 10 | 200 | 2 | 950 | 400 | 0.54 |
0805HP-221XGRC | 10 | 220 | 2 | 930 | 426 | 0.50 |
0805HP-251XGRC | 10 | 250 | 2 | 873 | 564 | 0.49 |
0805HP-271XGRC | 10 | 270 | 2 | 830 | 754 | 0.42 |
0805HP-291XGRC | 10 | 290 | 2 | 840 | 804 | 0.40 |
0805HP-311XGRC | 10 | 310 | 2 | 820 | 824 | 0.40 |
0805HP-331XGRC | 10 | 330 | 2 | 770 | 1004 | 0.36 |
0805HP-391XGRC | 10 | 390 | 2 | 700 | 1110 | 0.33 |
0805HP-471XGRC | 10 | 470 | 2 | 640 | 1559 | 0.28 |
0805HP-561XGRC | 10 | 560 | 2 | 550 | 2067 | 0.24 |
0805HP-681XGRC | 10 | 680 | 2 | 535 | 2355 | 0.21 |
0805HP-821XGRC | 10 | 820 | 2 | 485 | 3946 | 0.18 |