产品 | 包含数量 | 电感 (nH) | 公差 (%) | SRF (GHz) | DCR (Ω) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
0201HL-22NXJRW | 20 | 22 | 5 | 4.4 | 0.75 | 140 |
0201HL-24NXJRW | 20 | 24 | 5 | 4.4 | 0.93 | 130 |
0201HL-27NXJRW | 20 | 27 | 5 | 4.0 | 1.0 | 125 |
0201HL-33NXJRW | 20 | 33 | 5 | 3.7 | 1.1 | 120 |
0201HL-39NXJRW | 20 | 39 | 5 | 3.5 | 1.6 | 100 |
0201HL-47NXJRW | 20 | 47 | 5 | 3.3 | 1.7 | 95 |
0201HL-51NXJRW | 20 | 51 | 5 | 3.5 | 1.9 | 90 |