Close up of C474

C474

Chip Inductors

Designer's Kit, 026011F, SMT, 5% tol, RF Chokes, 5% tol, RoHS halogen-free
  • 电感范围: 27 nH - 560 nH
  • 感值数目: 7 (20 of each)
  • 包装: Binder
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C474的套件内容 添补

7 (20 of each)

026011F (0703)  Miniature RF Chokes

产品 包含数量 电感 (nH) 公差 (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
026011F-270XJRW 20 27 5 3.9 0.13 480
026011F-720XJRW 20 72 5 2.6 0.46 210
026011F-101XJRW 20 100 5 2.3 0.57 200
026011F-151XJRW 20 150 5 1.8 0.68 190
026011F-271XJRW 20 270 5 1.6 1.3 130
026011F-431XJRW 20 430 5 1.1 2.1 100
026011F-561XJRW 20 560 5 1.0 3.1 90