Close up of C471

C471

Chip Inductors

Designer's Kit, 0201AF, 10% tolerance, SM Chip Inductors, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 33 nH - 200 nH
  • 感值数目: 8 (20 of each)
  • 包装: Binder
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $43.34
5 $38.52
7 $33.71

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C471的套件内容 添补

8 (20 of each)

0201AF (0603)   Ferrite Chip Inductors

产品 包含数量 电感 (nH) 公差 (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0201AF-330XKRW 20 33 10 3.4 0.15 340
0201AF-510XKRW 20 51 10 2.9 0.30 280
0201AF-680XKRW 20 68 10 2.6 0.33 220
0201AF-910XKRW 20 91 10 2.4 0.37 200
0201AF-111XKRW 20 110 10 2.1 0.48 170
0201AF-141XKRW 20 140 10 2.0 0.65 160
0201AF-171XKRW 20 170 10 1.9 0.86 140
0201AF-201XKRW 20 200 10 1.7 1.3 110