Close up of C457

C457

Square Air Core Inductors

Designer's Kit, 1111SQ square air core inductors, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 27 nH - 47 nH
  • 感值数目: 7 (10 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C457的套件内容 添补

7 (10 of each)

1111SQ Series  Square Air Core Inductors

产品 包含数量 电感 (nH) 公差 (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
1111SQ-27NJEC 10 27 5 2.6 8.1 5.5
1111SQ-30NJEC 10 30 5 2.4 8.3 5.5
1111SQ-33NJEC 10 33 5 2.3 9.5 4.8
1111SQ-36NJEC 10 36 5 2.3 9.8 4.8
1111SQ-39NJEC 10 39 5 2.2 10.0 4.8
1111SQ-43NJEC 10 43 5 2.2 10.8 4.4
1111SQ-47NJEC 10 47 5 2.2 11.3 4.4