产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | DCR (Ω) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
0603HL-331XJRC | 10 | 0.33 | 5 | 420 | 0.97 | 330 |
0603HL-391XJRC | 10 | 0.39 | 5 | 400 | 1.1 | 330 |
0603HL-471XJRC | 10 | 0.47 | 5 | 200 | 1.2 | 300 |
0603HL-511XJRC | 10 | 0.51 | 5 | 340 | 1.2 | 300 |
0603HL-561XJRC | 10 | 0.56 | 5 | 330 | 1.4 | 300 |
0603HL-681XJRC | 10 | 0.68 | 5 | 310 | 1.8 | 260 |
0603HL-821XJRC | 10 | 0.82 | 5 | 290 | 2.5 | 190 |
0603HL-102XJRC | 10 | 1.0 | 5 | 250 | 2.8 | 190 |
0603HL-122XJRC | 10 | 1.2 | 5 | 230 | 3.2 | 180 |
0603HL-152XJRC | 10 | 1.5 | 5 | 190 | 4.1 | 150 |
0603HL-182XJRC | 10 | 1.8 | 5 | 180 | 5.3 | 140 |
0603HL-222XJRC | 10 | 2.2 | 5 | 165 | 5.9 | 130 |
0603HL-272XJRC | 10 | 2.7 | 5 | 150 | 7.0 | 120 |
0603HL-332XJRC | 10 | 3.3 | 5 | 135 | 9.1 | 110 |