产品 | 包含数量 | 电感 (nH) | 公差 (%) | SRF (GHz) | DCR (Ω) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
0603CT-1N0XJRW | 10 | 1.0 | 5 | 16.0 | 0.045 | 1600 |
0603CT-1N2XJRW | 10 | 1.2 | 5 | 16.0 | 0.11 | 1100 |
0603CT-2N0XJRW | 10 | 2.0 | 5 | 12.0 | 0.034 | 1900 |
0603CT-2N2XJRW | 10 | 2.2 | 5 | 10.7 | 0.046 | 1600 |
0603CT-2N3XJRW | 10 | 2.3 | 5 | 11.0 | 0.046 | 1600 |
0603CT-2N5XJRW | 10 | 2.5 | 5 | 11.0 | 0.060 | 1300 |
0603CT-3N0XGRW | 10 | 3.0 | 2 | 10.7 | 0.039 | 1600 |
0603CT-3N3XGRW | 10 | 3.3 | 2 | 7.0 | 0.039 | 1600 |
0603CT-3N6XGRW | 10 | 3.6 | 2 | 7.0 | 0.044 | 1600 |
0603CT-3N9XGRW | 10 | 3.9 | 2 | 6.3 | 0.050 | 1400 |
0603CT-4N3XGRW | 10 | 4.3 | 2 | 6.3 | 0.076 | 1300 |
0603CT-4N7XGRW | 10 | 4.7 | 2 | 5.6 | 0.12 | 960 |
0603CT-5N1XGRW | 10 | 5.1 | 2 | 5.5 | 0.050 | 1400 |
0603CT-5N6XGRW | 10 | 5.6 | 2 | 5.1 | 0.058 | 1300 |
0603CT-6N8XGRW | 10 | 6.8 | 2 | 4.5 | 0.080 | 1200 |
0603CT-7N2XGRW | 10 | 7.2 | 2 | 4.5 | 0.047 | 1500 |
0603CT-8N2XGRW | 10 | 8.2 | 2 | 4.3 | 0.075 | 1300 |
0603CT-9N5XGRW | 10 | 9.5 | 2 | 4.0 | 0.092 | 1100 |
0603CT-10NXGRW | 10 | 10 | 2 | 4.0 | 0.075 | 1300 |
0603CT-11NXGRW | 10 | 11 | 2 | 4.0 | 0.11 | 1000 |
0603CT-12NXGRW | 10 | 12 | 2 | 3.5 | 0.13 | 920 |
0603CT-15NXGRW | 10 | 15 | 2 | 3.3 | 0.15 | 800 |
0603CT-16NXGRW | 10 | 16 | 2 | 3.1 | 0.18 | 760 |
0603CT-18NXGRW | 10 | 18 | 2 | 3.0 | 0.20 | 720 |
0603CT-20NXGRW | 10 | 20 | 2 | 2.9 | 0.18 | 760 |
0603CT-22NXGRW | 10 | 22 | 2 | 2.8 | 0.22 | 700 |
0603CT-24NXGRW | 10 | 24 | 2 | 2.7 | 0.24 | 680 |
0603CT-27NXGRW | 10 | 27 | 2 | 2.6 | 0.27 | 670 |
0603CT-30NXGRW | 10 | 30 | 2 | 2.5 | 0.33 | 600 |
0603CT-33NXGRW | 10 | 33 | 2 | 2.2 | 0.33 | 600 |
0603CT-36NXGRW | 10 | 36 | 2 | 2.3 | 0.34 | 600 |
0603CT-39NXGRW | 10 | 39 | 2 | 2.3 | 0.40 | 570 |
0603CT-43NXGRW | 10 | 43 | 2 | 2.1 | 0.44 | 530 |
0603CT-47NXGRW | 10 | 47 | 2 | 1.9 | 0.54 | 470 |
0603CT-51NXGRW | 10 | 51 | 2 | 1.9 | 0.57 | 440 |
0603CT-56NXGRW | 10 | 56 | 2 | 1.8 | 0.70 | 420 |