产品 | 包含数量 | 电感 (nH) | 公差 (%) | SRF (GHz) | DCR (Ω) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
0402HP-1N0XJRW | 20 | 1.0 | 5 | 16.0 | 0.030 | 2300 |
0402HP-2N0XJRW | 20 | 2.0 | 5 | 15.2 | 0.038 | 2100 |
0402HP-2N2XJRW | 20 | 2.2 | 5 | 15.1 | 0.038 | 2100 |
0402HP-2N4XGRW | 20 | 2.4 | 2 | 14.0 | 0.042 | 2000 |
0402HP-2N7XGRW | 20 | 2.7 | 2 | 13.0 | 0.085 | 1500 |
0402HP-3N3XGRW | 20 | 3.3 | 2 | 12.8 | 0.045 | 1700 |
0402HP-3N6XGRW | 20 | 3.6 | 2 | 11.7 | 0.045 | 1700 |
0402HP-3N9XGRW | 20 | 3.9 | 2 | 9.5 | 0.045 | 1700 |
0402HP-4N3XGRW | 20 | 4.3 | 2 | 7.2 | 0.050 | 1600 |
0402HP-4N7XGRW | 20 | 4.7 | 2 | 6.9 | 0.075 | 1500 |
0402HP-5N1XGRW | 20 | 5.1 | 2 | 6.8 | 0.13 | 1200 |
0402HP-5N6XGRW | 20 | 5.6 | 2 | 6.5 | 0.055 | 1600 |
0402HP-6N2XGRW | 20 | 6.2 | 2 | 5.8 | 0.055 | 1600 |
0402HP-6N8XGRW | 20 | 6.8 | 2 | 5.8 | 0.070 | 1500 |
0402HP-7N5XGRW | 20 | 7.5 | 2 | 5.4 | 0.10 | 1400 |
0402HP-8N2XGRW | 20 | 8.2 | 2 | 5.4 | 0.065 | 1500 |
0402HP-8N7XGRW | 20 | 8.7 | 2 | 5.0 | 0.070 | 1500 |
0402HP-9N0XGRW | 20 | 9.0 | 2 | 5.0 | 0.080 | 1400 |
0402HP-9N5XGRW | 20 | 9.5 | 2 | 4.7 | 0.090 | 1400 |
0402HP-10NXGRW | 20 | 10 | 2 | 4.7 | 0.11 | 1300 |
0402HP-11NXGRW | 20 | 11 | 2 | 4.7 | 0.065 | 1400 |
0402HP-12NXGRW | 20 | 12 | 2 | 4.4 | 0.10 | 1200 |
0402HP-13NXGRW | 20 | 13 | 2 | 4.2 | 0.16 | 870 |
0402HP-15NXGRW | 20 | 15 | 2 | 3.9 | 0.12 | 1100 |
0402HP-16NXGRW | 20 | 16 | 2 | 3.7 | 0.15 | 850 |
0402HP-17NXGRW | 20 | 17 | 2 | 3.7 | 0.23 | 650 |
0402HP-18NXGRW | 20 | 18 | 2 | 3.6 | 0.12 | 900 |
0402HP-19NXGRW | 20 | 19 | 2 | 3.5 | 0.19 | 850 |
0402HP-20NXGRW | 20 | 20 | 2 | 3.5 | 0.16 | 780 |
0402HP-21NXGRW | 20 | 21 | 2 | 1.7 | 0.46 | 450 |
0402HP-22NXGRW | 20 | 22 | 2 | 3.3 | 0.16 | 800 |
0402HP-23NXGRW | 20 | 23 | 2 | 3.3 | 0.16 | 800 |
0402HP-24NXGRW | 20 | 24 | 2 | 3.2 | 0.21 | 700 |
0402HP-25NXGRW | 20 | 25 | 2 | 3.2 | 0.26 | 700 |
0402HP-26NXGRW | 20 | 26 | 2 | 3.2 | 0.29 | 700 |
0402HP-27NXGRW | 20 | 27 | 2 | 3.2 | 0.35 | 450 |
0402HP-30NXGRW | 20 | 30 | 2 | 2.9 | 0.33 | 450 |
0402HP-33NXGRW | 20 | 33 | 2 | 2.8 | 0.39 | 490 |
0402HP-36NXGRW | 20 | 36 | 2 | 2.8 | 0.36 | 480 |
0402HP-37NXGRW | 20 | 37 | 2 | 2.7 | 0.48 | 470 |
0402HP-39NXGRW | 20 | 39 | 2 | 2.6 | 0.43 | 450 |
0402HP-40NXGRW | 20 | 40 | 2 | 2.6 | 0.43 | 450 |
0402HP-43NXGRW | 20 | 43 | 2 | 2.5 | 0.52 | 450 |
0402HP-47NXGRW | 20 | 47 | 2 | 2.4 | 0.58 | 420 |
0402HP-51NXGRW | 20 | 51 | 2 | 2.3 | 0.70 | 360 |
0402HPH-56NXGRW | 20 | 56 | 2 | 2.1 | 0.90 | 330 |
0402HPH-68NXGRW | 20 | 68 | 2 | 1.8 | 1.0 | 320 |
0402HPH-82NXGRW | 20 | 82 | 2 | 1.8 | 1.1 | 315 |
0402HPH-R10XGRW | 20 | 100 | 2 | 1.6 | 1.2 | 310 |
0402HPH-R12XGRW | 20 | 120 | 2 | 1.3 | 1.2 | 310 |
0402HPH-R15XGRW | 20 | 150 | 2 | 1.1 | 2.0 | 240 |
0402HPH-R16XGRW | 20 | 160 | 2 | 1.7 | 2.0 | 240 |
0402HPH-R18XGRW | 20 | 180 | 2 | 1.1 | 2.1 | 240 |
0402HPH-R22XGRW | 20 | 220 | 2 | 0.96 | 3.1 | 160 |