产品 | 包含数量 | 电感 (nH) | 公差 (%) | SRF (GHz) | DCR (mΩ) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1508-5N5GLC | 10 | 5.5 | 2 | 5.0 | 2.6 | 4.0 |
1508-9N0GLC | 10 | 9.0 | 2 | 4.0 | 3.4 | 4.0 |
1508-13NGLC | 10 | 13 | 2 | 3.0 | 3.9 | 4.0 |
2508-16NGLC | 10 | 16 | 2 | 3.0 | 5.2 | 4.0 |
2508-18NGLC | 10 | 18 | 2 | 2.9 | 6.0 | 4.0 |
2508-23NGLC | 10 | 23 | 2 | 2.6 | 6.8 | 4.0 |
2508-27NGLC | 10 | 27 | 2 | 2.3 | 7.9 | 4.0 |