产品 | 包含数量 | 电感 (nH) | 公差 (%) | SRF (GHz) | DCR (Ω) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
0402PA-0N8XJRW | 20 | 0.78 | 5 | 15.2 | 0.018 | 1860 |
0402PA-1N9XJRW | 20 | 1.9 | 5 | 12.5 | 0.022 | 1700 |
0402PA-3N4XJRW | 20 | 3.4 | 5 | 7.2 | 0.030 | 1500 |
0402PA-3N5XJRW | 20 | 3.5 | 5 | 8.8 | 0.035 | 1400 |
0402PA-5N8XJRW | 20 | 5.8 | 5 | 5.5 | 0.045 | 1300 |
0402PA-6N2XJRW | 20 | 6.2 | 5 | 5.0 | 0.055 | 1150 |
0402PA-8N2XJRW | 20 | 8.2 | 5 | 4.7 | 0.060 | 1100 |