产品 | 包含数量 | 电感 (mH) | 公差 (%) | SRF (kHz) | DCR (Ω) | Q (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
5315TC-374XGLD | 4 | 0.37 | 2 | 7100 | 24.0 | 8 |
5315TC-404XGLD | 4 | 0.40 | 2 | 7300 | 25.0 | 8 |
5315TC-704XGLD | 4 | 0.70 | 2 | 4500 | 33.0 | 12 |
5315TC-904XGLD | 4 | 0.90 | 2 | 3800 | 38.0 | 12 |
5315TC-105XGLD | 4 | 1.0 | 2 | 2500 | 40.0 | 12 |
5315TC-115XGLD | 4 | 1.1 | 2 | 2300 | 40.0 | 13 |
5315TC-205XGLD | 4 | 2.0 | 2 | 2300 | 70.0 | 14 |
5315TC-245XGLD | 4 | 2.4 | 2 | 2400 | 80.0 | 12 |
5315TC-335XGLD | 4 | 3.3 | 2 | 1800 | 95.0 | 14 |
5315TC-415XGLD | 4 | 4.2 | 2 | 1260 | 103 | 15 |
5315TC-495XGLD | 4 | 4.9 | 2 | 1550 | 150 | 15 |
5315TC-685XGLD | 4 | 6.8 | 2 | 1350 | 180 | 13 |
5315TC-715XGLD | 4 | 7.1 | 2 | 890 | 176 | 14 |
5315TC-725XGLD | 4 | 7.2 | 2 | 880 | 165 | 17 |