Close up of C354

C354

Chip Inductors

Designer's Kit, 0805LS chip inductors, RoHS
  • 电感范围: 78 nH - 27 µH
  • 感值数目: 19 (10 of each)
  • 包装: Binder
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C354的套件内容 添补

19 (10 of each)

0805LS (2012)  Ferrite Chip Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Irms (A)
0805LS-78NXJRC 10 0.078 5 1440 0.042 2.0
0805LS-111XJRC 10 0.11 5 1200 0.050 2.0
0805LS-471XJRC 10 0.47 5 500 0.31 0.72
0805LS-681XJRC 10 0.68 5 400 0.46 0.59
0805LS-102XJRC 10 1.0 5 340 0.69 0.50
0805LS-122XJRC 10 1.2 5 280 1.2 0.40
0805LS-152XJRC 10 1.5 5 275 1.0 0.49
0805LS-182XJRC 10 1.8 5 246 1.2 0.41
0805LS-222XJRC 10 2.2 5 106 1.3 0.37
0805LS-272XJRC 10 2.7 5 105 1.5 0.35
0805LS-332XJRC 10 3.3 5 83.0 1.6 0.33
0805LS-392XJRC 10 3.9 5 52.0 1.7 0.30
0805LS-472XJRC 10 4.7 5 50.0 1.9 0.28
0805LS-682XJRC 10 6.8 5 35.0 2.3 0.26
0805LS-822XJRC 10 8.2 5 27.0 2.6 0.25
0805LS-103XJRC 10 10 5 21.0 3.5 0.20
0805LS-153XJRC 10 15 5 17.0 5.0 0.18
0805LS-223XJRC 10 22 5 13.0 6.2 0.15
0805LS-273XJRC 10 27 5 11.0 11.0 0.12