产品 | 包含数量 | 电感 (nH) | 公差 (%) | SRF (GHz) | DCR (Ω) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
0603HC-1N6XJRW | 10 | 1.6 | 5 | 12.5 | 0.030 | 2.4 |
0603HC-3N6XJRW | 10 | 3.6 | 5 | 5.9 | 0.048 | 2.3 |
0603HC-3N9XJRW | 10 | 3.9 | 5 | 5.9 | 0.054 | 2.2 |
0603HC-6N8XJRW | 10 | 6.8 | 5 | 5.8 | 0.054 | 2.1 |
0603HC-7N5XJRW | 10 | 7.5 | 5 | 3.7 | 0.059 | 2.1 |
0603HC-10NXJRW | 10 | 10 | 5 | 3.7 | 0.071 | 2.0 |
0603HC-12NXJRW | 10 | 12 | 5 | 3.0 | 0.075 | 2.0 |
0603HC-15NXJRW | 10 | 15 | 5 | 2.8 | 0.080 | 1.9 |
0603HC-18NXJRW | 10 | 18 | 5 | 2.8 | 0.099 | 1.9 |
0603HC-22NXJRW | 10 | 22 | 5 | 2.4 | 0.099 | 1.8 |
0603HC-24NXJRW | 10 | 24 | 5 | 2.4 | 0.11 | 1.8 |
0603HC-33NXJRW | 10 | 33 | 5 | 1.9 | 0.18 | 0.95 |
0603HC-47NXJRW | 10 | 47 | 5 | 1.5 | 0.20 | 0.85 |