产品 | 包含数量 | 电感 (nH) | 公差 (%) | SRF (GHz) | DCR (mΩ) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
0906-2KLC | 12 | 1.65 | 10 | 10.0 | 4.0 | 1.6 |
0906-3GLC | 12 | 2.55 | 2 | 8.2 | 5.0 | 1.6 |
0906-4GLC | 12 | 3.85 | 2 | 7.5 | 6.0 | 1.6 |
0906-5GLC | 12 | 5.4 | 2 | 7.0 | 8.0 | 1.6 |
1606-6GLC | 12 | 5.6 | 2 | 6.5 | 9.0 | 1.6 |
1606-7GLC | 12 | 7.15 | 2 | 6.0 | 10.0 | 1.6 |
1606-8GLC | 12 | 8.8 | 2 | 6.0 | 12.0 | 1.6 |
1606-9GLC | 12 | 9.85 | 2 | 5.2 | 13.0 | 1.6 |
1606-10GLC | 12 | 12.55 | 2 | 4.6 | 14.0 | 1.6 |