产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
DC1012-103L | 3 | 10 | 10 | 35.0 | 5.9 | 4.6 |
DC1012-123L | 3 | 12 | 10 | 25.0 | 5.6 | 4.3 |
DC1012-153L | 3 | 15 | 10 | 18.0 | 4.8 | 4.2 |
DC1012-183L | 3 | 18 | 10 | 15.0 | 4.5 | 3.7 |
DC1012-223L | 3 | 22 | 10 | 13.0 | 4.2 | 3.6 |
DC1012-273L | 3 | 27 | 10 | 12.0 | 3.6 | 2.9 |
DC1012-333L | 3 | 33 | 10 | 11.0 | 3.4 | 2.7 |
DC1012-393L | 3 | 39 | 10 | 10.0 | 3.1 | 2.6 |
DC1012-473L | 3 | 47 | 10 | 9.0 | 2.9 | 2.4 |
DC1012-563L | 3 | 56 | 10 | 8.0 | 2.5 | 2.1 |
DC1012-683L | 3 | 68 | 10 | 7.0 | 2.3 | 1.9 |
DC1012-823L | 3 | 82 | 10 | 6.0 | 2.1 | 1.7 |
DC1012-104L | 3 | 100 | 10 | 5.5 | 1.9 | 1.5 |
DC1012-124L | 3 | 120 | 10 | 5.0 | 1.7 | 1.4 |
DC1012-154L | 3 | 150 | 10 | 4.5 | 1.5 | 1.3 |
DC1012-184L | 3 | 180 | 10 | 4.0 | 1.4 | 1.2 |
DC1012-224L | 3 | 220 | 10 | 3.5 | 1.3 | 1.0 |
DC1012-274L | 3 | 270 | 10 | 3.3 | 1.2 | 0.90 |
DC1012-334L | 3 | 330 | 10 | 3.0 | 1.1 | 0.88 |