产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL5050-161MEC | 3 | 0.16 | 20 | 155 | 32.0 | 26.0 |
XGL5050-331MEC | 3 | 0.33 | 20 | 100 | 23.5 | 24.6 |
XGL5050-501MEC | 3 | 0.50 | 20 | 90.0 | 19.0 | 24.2 |
XGL5050-561MEC | 3 | 0.56 | 20 | 88.0 | 18.0 | 24.0 |
XGL5050-721MEC | 3 | 0.72 | 20 | 70.0 | 16.8 | 23.5 |
XGL5050-821MEC | 3 | 0.82 | 20 | 70.0 | 15.5 | 22.9 |
XGL5050-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 60.0 | 15.4 | 21.0 |
XGL5050-122MEC | 3 | 1.2 | 20 | 50.0 | 15.1 | 20.1 |
XGL5050-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 45.0 | 13.1 | 17.1 |
XGL5050-182MEC | 3 | 1.8 | 20 | 40.0 | 11.1 | 15.3 |
XGL5050-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 37.0 | 10.7 | 13.8 |
XGL5050-282MEC | 3 | 2.8 | 20 | 33.0 | 9.8 | 12.4 |
XGL5050-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 30.0 | 8.6 | 11.3 |
XGL5050-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 25.0 | 7.0 | 9.7 |
XGL5050-562MEC | 3 | 5.6 | 20 | 22.0 | 6.4 | 8.0 |
XGL5050-682MEC | 3 | 6.8 | 20 | 21.0 | 6.2 | 7.5 |
XGL5050-822MEC | 3 | 8.2 | 20 | 18.0 | 5.5 | 7.0 |
XGL5050-103MEC | 3 | 10 | 20 | 17.0 | 4.9 | 6.2 |
XGL5050-123MEC | 3 | 12 | 20 | 15.0 | 4.3 | 5.1 |
XGL5050-153MEC | 3 | 15 | 20 | 13.0 | 3.9 | 4.6 |
XGL5050-183MEC | 3 | 18 | 20 | 12.0 | 3.7 | 4.5 |
XGL5050-223MEC | 3 | 22 | 20 | 11.0 | 3.3 | 4.0 |
XGL5050-333MEC | 3 | 33 | 20 | 8.0 | 2.5 | 3.2 |