Close up of C497

C497

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL1060, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 1.0 µH - 10 µH
  • 电流范围: 15.5 A - 48.0 A
  • 感值数目: 11 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $40.50
5 $36.00
7 $31.50

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C497的套件内容 添补

11 (3 of each)

XGL1060 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL1060-102MEC 3 1.0 20 39.0 48.0 39.9
XGL1060-152MEC 3 1.5 20 32.0 40.0 31.3
XGL1060-182MEC 3 1.8 20 28.0 35.0 28.2
XGL1060-222MEC 3 2.2 20 25.0 31.0 25.3
XGL1060-272MEC 3 2.7 20 23.0 29.0 23.2
XGL1060-332MEC 3 3.3 20 21.0 26.0 22.0
XGL1060-472MEC 3 4.7 20 18.0 22.5 18.2
XGL1060-562MEC 3 5.6 20 16.0 19.7 16.4
XGL1060-682MEC 3 6.8 20 14.0 18.4 14.8
XGL1060-822MEC 3 8.2 20 13.0 16.9 13.3
XGL1060-103MEC 3 10 20 12.0 15.5 12.1