Close up of C483

C483

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, Shielded Power Inductors XGL4020, RoHS, Halogen free
  • 电感范围: 40 nH - 8.2 µH
  • 电流范围: 3.2 A - 41.0 A
  • 感值数目: 15 (5 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C483的套件内容 添补

15 (5 of each)

XGL4020 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL4020-400MEC 5 0.040 20 770 41.0 45.0
XGL4020-111MEC 5 0.11 20 250 29.0 29.0
XGL4020-251MEC 5 0.25 20 130 16.5 24.0
XGL4020-331MEC 5 0.33 20 110 15.2 23.0
XGL4020-471MEC 5 0.47 20 95.0 13.4 19.7
XGL4020-601MEC 5 0.60 20 80.0 11.7 18.4
XGL4020-821MEC 5 0.82 20 65.0 9.4 14.0
XGL4020-102MEC 5 1.0 20 60.0 8.8 12.0
XGL4020-152MEC 5 1.5 20 45.0 7.5 11.1
XGL4020-222MEC 5 2.2 20 40.0 6.2 8.9
XGL4020-332MEC 5 3.3 20 30.0 4.8 6.6
XGL4020-472MEC 5 4.7 20 23.0 4.1 5.6
XGL4020-562MEC 5 5.6 20 22.0 3.7 5.3
XGL4020-682MEC 5 6.8 20 21.0 3.4 4.2
XGL4020-822MEC 5 8.2 20 20.0 3.2 4.1