产品 | 包含数量 | 最小 电感 (µH) |
隔离 电压 (V) |
DCR max (Ω) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|
LPD5030V-472MRC | 3 | 3.8 | 1000 | 0.32 | 1.9 |
LPD5030V-682MRC | 3 | 5.4 | 1000 | 0.40 | 1.6 |
LPD5030V-103MRC | 3 | 8.0 | 1000 | 0.49 | 1.3 |
LPD5030V-154MRC | 3 | 120 | 1000 | 3.8 | 0.31 |
LPD5030V-224MRC | 3 | 176 | 1000 | 5.3 | 0.24 |
产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | DCR (Ω) | Isat (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPD8035V-472MRC | 3 | 4.7 | 20 | 45.6 | 0.14 | 2.7 |
LPD8035V-562MRC | 3 | 5.6 | 20 | 41.4 | 0.15 | 2.5 |
LPD8035V-822MRC | 3 | 8.2 | 20 | 31.1 | 0.19 | 2.0 |
LPD8035V-103MRC | 3 | 10 | 20 | 28.8 | 0.19 | 2.0 |
LPD8035V-223MRC | 3 | 22 | 20 | 18.0 | 0.36 | 1.3 |
LPD8035V-333MRC | 3 | 33 | 20 | 13.2 | 0.66 | 1.0 |
LPD8035V-473MRC | 3 | 47 | 20 | 12.4 | 0.70 | 0.54 |
LPD8035V-563MRC | 3 | 56 | 20 | 11.5 | 0.78 | 0.49 |
LPD8035V-683MRC | 3 | 68 | 20 | 10.9 | 0.89 | 0.45 |
LPD8035V-823MRC | 3 | 82 | 20 | 10.0 | 0.98 | 0.42 |
LPD8035V-104MRC | 3 | 100 | 20 | 9.6 | 1.5 | 0.39 |
LPD8035V-124MRC | 3 | 120 | 20 | 8.7 | 1.7 | 0.35 |
LPD8035V-154MRC | 3 | 150 | 20 | 7.6 | 1.9 | 0.31 |