产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XEL6030-151MEC | 3 | 0.15 | 20 | 147 | 45.0 | 33.3 |
XEL6030-281MEC | 3 | 0.28 | 20 | 97.0 | 38.0 | 26.7 |
XEL6030-471MEC | 3 | 0.47 | 20 | 63.0 | 28.0 | 22.3 |
XEL6030-821MEC | 3 | 0.82 | 20 | 52.0 | 21.0 | 16.0 |
XEL6030-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 43.0 | 18.0 | 16.0 |
XEL6030-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 34.0 | 15.0 | 14.0 |
XEL6030-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 30.0 | 13.0 | 10.0 |
XEL6030-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 26.0 | 10.5 | 8.0 |
产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XEL6060-331MEC | 3 | 0.33 | 20 | 79.0 | 30.0 | 31.8 |
XEL6060-561MEC | 3 | 0.56 | 20 | 59.0 | 23.0 | 27.7 |
XEL6060-821MEC | 3 | 0.82 | 20 | 52.0 | 20.0 | 25.7 |
XEL6060-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 47.0 | 20.0 | 23.2 |
XEL6060-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 41.0 | 19.0 | 21.6 |
XEL6060-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 33.0 | 16.0 | 18.1 |
XEL6060-272MEC | 3 | 2.7 | 20 | 26.0 | 13.8 | 17.0 |
XEL6060-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 23.0 | 11.4 | 12.1 |
XEL6060-682MEC | 3 | 6.8 | 20 | 16.0 | 7.9 | 9.8 |
XEL6060-822MEC | 3 | 8.2 | 20 | 15.0 | 7.6 | 9.4 |
XEL6060-123MEC | 3 | 12 | 20 | 12.0 | 5.8 | 7.4 |
XEL6060-333MEC | 3 | 33 | 20 | 7.8 | 3.8 | 4.1 |