Close up of C463

C463

Coupled Inductors, Essential Values

Designer's Kit, Coupled Inductor Essential Values, RoHS
  • 电感范围: 0.23 µH - 220 µH
  • 电流范围: 210 mA - 21.8 A
  • 感值数目: 41 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $160.00
3 $154.08
5 $136.96
7 $119.84

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C463的套件内容 添补

41 (3 of each)

LPD3015 Series  Shielded Coupled Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
LPD3015-391MRC 3 0.39 20 289 0.071 3.4
LPD3015-472MRC 3 4.7 20 79.0 0.50 0.88
LPD3015-103MRC 3 10 20 48.0 1.0 0.60
LPD3015-223MRC 3 22 20 30.0 1.9 0.44
LPD3015-104MRC 3 100 20 11.0 8.5 0.22

LPD4012 Series  Shielded Coupled Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
LPD4012-331NRC 3 0.33 30 255 0.042 5.6
LPD4012-472MRC 3 4.7 20 39.0 0.50 1.9
LPD4012-103MRC 3 10 20 25.0 0.75 1.1
LPD4012-223MRC 3 22 20 15.0 1.6 0.84
LPD4012-104MRC 3 100 20 6.1 4.8 0.29

LPD5030 Series  Shielded Coupled Power Inductors

产品 包含数量 最小
电感 (µH)
隔离
电压 (V)
DCR max (Ω) Irms (A)
LPD5030-571NRC 3 0.40 100 0.031 2.3
LPD5030-472MRC 3 3.8 100 0.11 1.4
LPD5030-103MRC 3 8.0 100 0.21 1.1
LPD5030-223MRC 3 18 100 0.45 0.70
LPD5030-104MRC 3 80 100 1.8 0.33

LPD6235 Series  Shielded Coupled Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
LPD6235-103MRC 3 10 20 27.0 0.16 2.8
LPD6235-223MRC 3 22 20 15.0 0.30 1.7
LPD6235-104MRC 3 100 20 7.0 1.2 0.74

LPD5030V Series  Miniature High-Isolation Transformers

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
LPD5030V-472MRC 3 4.7 20 55.0 0.32 1.9
LPD5030V-103MRC 3 10 20 37.1 0.49 1.3
LPD5030V-333MRC 3 33 20 19.2 0.90 0.67
LPD5030V-224MRC 3 220 20 6.5 5.3 0.24

MSD1260 Series  Shielded Coupled Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
MSD1260-472MLD 3 4.7 20 32.0 0.036 10.3
MSD1260-103MLD 3 10 20 22.0 0.060 7.4
MSD1260-223MLD 3 22 20 15.0 0.12 5.0
MSD1260-104MLD 3 100 20 5.0 0.32 2.2

MSD1278 Series  Shielded Coupled Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
MSD1278-472MLD 3 4.7 20 32.0 0.038 14.9
MSD1278-103MLD 3 10 20 16.5 0.058 10.5
MSD1278-223MLD 3 22 20 9.0 0.096 6.8
MSD1278-104MLD 3 100 20 3.6 0.30 3.4

MSD1514 Series  Shielded Coupled Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
MSD1514-472MED 2 4.7 20 25.0 0.014 23.7
MSD1514-103MED 2 10 20 16.5 0.018 16.2
MSD1514-223MED 2 22 20 10.0 0.036 11.0
MSD1514-104KED 2 100 10 3.8 0.13 5.2

MSD1583 Series  Shielded Coupled Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
MSD1583-103MED 3 10 20 16.0 0.031 14.5
MSD1583-223MED 3 22 20 10.5 0.065 9.8
MSD1583-104KED 3 100 10 5.1 0.26 4.6

MSD7342 Series  Shielded Coupled Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
MSD7342-472MLC 3 4.7 20 35.0 0.051 4.6
MSD7342-103MLC 3 10 20 22.0 0.10 3.0
MSD7342-223MLC 3 22 20 13.5 0.22 2.1
MSD7342-104MLC 3 100 20 5.5 0.77 0.98