产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL7020-151MEC | 3 | 0.15 | 20 | 161 | 46.0 | 24.0 |
XAL7020-271MEC | 3 | 0.27 | 20 | 112 | 30.0 | 21.0 |
XAL7020-331MEC | 3 | 0.33 | 20 | 88.0 | 28.0 | 20.0 |
XAL7020-471MEC | 3 | 0.47 | 20 | 72.0 | 24.3 | 17.0 |
XAL7020-681MEC | 3 | 0.68 | 20 | 54.0 | 22.3 | 13.0 |
XAL7020-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 46.0 | 18.0 | 11.0 |
XAL7020-122MEC | 3 | 1.2 | 20 | 42.0 | 17.6 | 10.0 |
XAL7020-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 37.0 | 15.0 | 9.0 |
XAL7020-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 29.0 | 13.6 | 7.0 |