产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL5030-161MEC | 3 | 0.16 | 20 | 183 | 31.0 | 22.2 |
XAL5030-331MEC | 3 | 0.33 | 20 | 108 | 26.0 | 19.2 |
XAL5030-601MEC | 3 | 0.60 | 20 | 75.0 | 19.8 | 17.7 |
XAL5030-801MEC | 3 | 0.80 | 20 | 63.0 | 18.5 | 13.0 |
XAL5030-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 68.0 | 14.0 | 11.1 |
XAL5030-122MEC | 3 | 1.2 | 20 | 45.0 | 12.5 | 10.4 |
XAL5030-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 38.0 | 9.2 | 9.7 |
XAL5030-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 28.0 | 8.7 | 8.1 |
XAL5030-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 23.0 | 6.7 | 5.9 |
XAL5050-562MEC | 3 | 5.6 | 20 | 25.0 | 6.3 | 7.2 |
XAL5050-682MEC | 3 | 6.8 | 20 | 21.0 | 6.0 | 6.4 |
XAL5050-822MEC | 3 | 8.2 | 20 | 18.0 | 5.6 | 6.1 |
XAL5050-103MEC | 3 | 10 | 20 | 15.0 | 4.9 | 4.9 |
XAL5050-153MEC | 3 | 15 | 20 | 13.0 | 3.7 | 3.9 |
XAL5050-223MEC | 3 | 22 | 20 | 11.0 | 3.6 | 3.4 |