产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL6030-181MEC | 3 | 0.18 | 20 | 141 | 39.0 | 32.0 |
XAL6030-331MEC | 3 | 0.33 | 20 | 89.0 | 30.0 | 25.0 |
XAL6030-561MEC | 3 | 0.56 | 20 | 61.0 | 29.0 | 22.0 |
XAL6030-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 50.0 | 23.0 | 18.0 |
XAL6030-122MEC | 3 | 1.2 | 20 | 43.0 | 22.0 | 16.0 |
XAL6030-182MEC | 3 | 1.8 | 20 | 34.0 | 18.2 | 14.0 |
XAL6030-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 30.0 | 15.9 | 10.0 |
XAL6030-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 26.0 | 12.2 | 8.0 |
XAL6060-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 21.0 | 10.5 | 11.0 |
XAL6060-562MEC | 3 | 5.6 | 20 | 20.0 | 9.9 | 10.0 |
XAL6060-682MEC | 3 | 6.8 | 20 | 18.0 | 9.2 | 9.0 |
XAL6060-822MEC | 3 | 8.2 | 20 | 16.0 | 8.4 | 8.0 |
XAL6060-103MEC | 3 | 10 | 20 | 14.0 | 7.6 | 7.0 |
XAL6060-153MEC | 3 | 15 | 20 | 11.0 | 5.8 | 6.0 |
XAL6060-223MEC | 3 | 22 | 20 | 9.0 | 5.6 | 5.0 |
XAL6060-333MEC | 3 | 33 | 20 | 7.0 | 3.7 | 3.6 |